Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 25, Debitas [m3/h]: 0.2 - 4.5

003H7083

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]4.50 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]4.50 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.20 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kavitacijos koeficientas 100 %0.38
Kavitacijos koeficientas 25 %0.64
Charakteristika
Vertė
Kavitacijos koeficientas 50 %0.57
Kavitacijos koeficientas 75 %0.55
Material DescriptionAVQM-WE PN25 25/8/0,2 THREAD FLOW/RET
Product line08
Produkto tipasAVQM-W
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Skersmuo [mm]25 mm
Slėgio klasėPN 25
Vožtuvo dydisDN 25

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.129 Kilogram
Grynasis svoris3.129 Kilogram
Tūris9.562 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104093949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm