Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 32, Debitas [m3/h]: 0.65 - 3.4, Išorinis sriegis, G 1 3/4 A, Montavimo versija: nemokama

003L3597

AHQM PN16 32/6,3/0,14 iš. sr. srautas / grąž.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
Debitas [m3/h]3.40 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]3.40 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.65 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]5.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.60
Kvs reikšmės [m³/h]6.30 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAHQM PN16 32/6,3 reguliavimo vožtuvas
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Nustatymo tipasNone
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP10
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasAHQM
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo CV medžiagaEPDM
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAHQM PN16 32/6,3/0,14 iš. sr. srautas / grąž.
Skersmuo [mm]32 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]4.00 bar
Slėgio reguliatoriusNe
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasTaip
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.14 bar
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysG 1 3/4 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSrauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu
Vožtuvo balno medžiagosDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Vožtuvo dydisDN 32
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vožtuvo kūgio CV medžiagaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.336 Kilogram
Grynasis svoris2.336 Kilogram
Tūris2.668 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421560730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm