AHQM, PN 16, DN 15, Debitas [m3/h]: 0.04 - 0.43, Išorinis sriegis, G 3/4 A, Montavimo versija: nemokama
003L3592
AHQM PN16 15/1,0/0,12 iš. sr. srautas / grąž.
003L3592
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| Debitas [m3/h] | 0.43 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Maks.] | 0.43 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Min.] | 0.04 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 5.50 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis |
| Kavitacijos koeficientas | 0.60 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AHQM PN16 15 /1 reguliavimo vožtuvas |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Nustatymo tipas | None |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM |
| PN alternatyva VSP | 10 |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.02 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AHQM |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo CV medžiaga | EPDM |
| Sandarinimo DP medžiaga | EPDM |
| Savybės | AHQM PN16 15/1,0/0,12 iš. sr. srautas / grąž. |
| Skersmuo [mm] | 15 mm |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| Slėgio reguliatorius | Ne |
| Srauto reguliavimas | Taip |
| Srauto ribojimas | Taip |
| Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar] | 0.12 bar |
| Stiebo padėtis | Paprastai atidarytas |
| Sujungimo matmenys | G 3/4 A |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Srauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu |
| Vožtuvo balno medžiagos | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Vožtuvo dydis | DN 15 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | DZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Vožtuvo kūgio CV medžiaga | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Vožtuvo kūgio DP medžiaga | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.52 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.472 Kilogram |
| Tūris | 0.903 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421560631 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |