Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 65, Debitas [m3/h]: 4 - 20, Flanšas, Montavimo versija: nemokama

003L3604

AHQM PN16 65/50/0,3 flanšas srautui / grąž.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: AHQM (DN 15-100)

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]20.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]20.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]4.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]15.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.60
Kvs reikšmės [m³/h]50.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAHQM PN16 65/50/0,3 flange flow/ret
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Nustatymo tipasNone
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP10
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAHQM
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo CV medžiagaMetalas
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAHQM PN16 65/50/0,3 flanšas srautui / grąž.
Skersmuo [mm]65 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]4.00 bar
Slėgio reguliatoriusNe
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasTaip
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.30 bar
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSrauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4305
Vožtuvo dydisDN 65
Vožtuvo korpuso medžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo kūgio CV medžiagaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4305

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris36 Kilogram
Grynasis svoris36 Kilogram
Tūris62.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104028767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm