Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 435 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 40, Debitas [m3/h]: 1.5 - 7.5, Išorinis sriegis, G 2 A, Montavimo versija: nemokama

003L3601

AHQM PN16 40/12,5/0,2 iš. sr. srautas / grąž.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]7.50 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]7.50 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]1.50 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]10.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.60
Kvs reikšmės [m³/h]12.50 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAHQM PN16 40/12,5/0,2 ext.thr flow/ret
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Nustatymo tipasNone
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP10
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAHQM
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo CV medžiagaMetalas
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAHQM PN16 40/12,5/0,2 iš. sr. srautas / grąž.
Skersmuo [mm]40 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]4.00 bar
Slėgio reguliatoriusNe
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasTaip
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.20 bar
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysG 2 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSrauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404
Vožtuvo dydisDN 40
Vožtuvo korpuso medžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo kūgio CV medžiagaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.33 Kilogram
Grynasis svoris6.33 Kilogram
Tūris18.135 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104028736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm