Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 150, Debitas [m3/h]: 48 - 240, Flanšas, Montavimo versija: nemokama

003G5523

Pressure independent control valve

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
Debitas [m3/h]240.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]240.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]48.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]23.00 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.40
Kavitacijos koeficientas 100 %0.30
Kavitacijos koeficientas 25 %0.42
Kavitacijos koeficientas 50 %0.42
Kavitacijos koeficientas 75 %0.33
Kvs reikšmės [m³/h]380.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFQM 2 PN25 150/380 /0,5 flange flow/ret
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasFixed
Pavaros dydis [cm2]320 cm²
Pavaros membranos medžiagaEPDM (elastiškas, armuotas)
PN alternatyva VSP40
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.01
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.01
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasAFQM 2
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo CV medžiagaEPDM
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsPressure independent control valve
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAFQM DN65-400
SCIP dokumentacijos Nr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Skersmuo [mm]150 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio mažinimo sistemos reguliavimo vožtuvo įdėklasKamera
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]12.00 bar
Slėgio reguliatoriusNe
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasTaip
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.50 bar
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysDN 150
TaikymasCentralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSrauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu
Vožtuvo balno DP medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 150
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40,3)
Vožtuvo kūgio CV medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris181 Kilogram
Grynasis svoris156 Kilogram
Tūris643.2 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104522753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm