AFQM 2, PN 25, DN 65, Debitas [m3/h]: 5.6 - 28, Flanšas, Montavimo versija: nemokama
003G5514
Pressure independent control valve
003G5514
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Debitas [m3/h] | 28.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Maks.] | 28.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Min.] | 5.60 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 12.00 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kavitacijos koeficientas | 0.65 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.59 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.69 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.69 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.67 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 60.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFQM 2 PN25 65/60 /0,2 flange flow/ret |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Nustatymo tipas | Fixed |
| Pavaros dydis [cm2] | 160 cm² |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM (elastiškas, armuotas) |
| PN alternatyva VSP | 40 |
| Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.01 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AFQM 2 |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo CV medžiaga | EPDM |
| Sandarinimo DP medžiaga | EPDM |
| Savybės | Pressure independent control valve |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AFQM DN65-400 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| Skersmuo [mm] | 65 mm |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio mažinimo sistemos reguliavimo vožtuvo įdėklas | Kamera |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Slėgio reguliatorius | Ne |
| Srauto reguliavimas | Taip |
| Srauto ribojimas | Taip |
| Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar] | 0.20 bar |
| Stiebo padėtis | Paprastai atidarytas |
| Sujungimo matmenys | DN 65 |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas ir aušinimas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Srauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu |
| Vožtuvo balno DP medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo balno medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo dydis | DN 65 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Kalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40,3) |
| Vožtuvo kūgio CV medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo kūgio DP medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 55 Kilogram |
| Grynasis svoris | 48 Kilogram |
| Tūris | 281.88 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |