AFQM, PN 25, DN 250, Debitas [m3/h]: 56 - 420, Flanšas, Montavimo versija: nemokama
003G6205
AFQM PN25 250/400/0.5 flanšinis, tiekimo/grąžinimo vamzdynui
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: AFQM / AFQM 6
003G6205
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Debitas [m3/h] | 420.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Maks.] | 420.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Min.] | 56.00 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.16 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.20 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.31 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.29 |
| Material Description | AFQM PN25 250/400/0.5 flange flow/ret |
| Montavimo versija | nemokama |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AFQM |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | AFQM PN25 250/400/0.5 flanšinis, tiekimo/grąžinimo vamzdynui |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AFQM DN65-400 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Veikimas | Srauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu |
| Vožtuvo dydis | DN 250 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 390 Kilogram |
| Grynasis svoris | 251 Kilogram |
| Tūris | 785.001 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |