Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 150, Debitas [m3/h]: 30 - 145, Flanšas, Montavimo versija: nemokama

003G6200

AFQM PN25 150/280/0.2 flanšinis, tiekimo/grąžinimo vamzdynui
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: AFQM / AFQM 6

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]145.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]145.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]30.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas 100 %0.27
Kavitacijos koeficientas 25 %0.30
Kavitacijos koeficientas 50 %0.34
Charakteristika
Vertė
Kavitacijos koeficientas 75 %0.45
Material DescriptionAFQM PN25 150/280/0.2 flange flow/ret
Montavimo versijanemokama
Product line08
Produkto tipasAFQM
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAFQM PN25 150/280/0.2 flanšinis, tiekimo/grąžinimo vamzdynui
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAFQM DN65-400
SCIP dokumentacijos Nr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Slėgio klasėPN 25
VeikimasSrauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu
Vožtuvo dydisDN 150

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris175.5 Kilogram
Grynasis svoris152 Kilogram
Tūris643.2 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104512006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm