AFQM, PN 16, DN 150, Debitas [m3/h]: 30 - 220, Flanšas, Montavimo versija: nemokama
003G6067
AFQM PN16 150/280 /0,5 flanšas srautui / grąž.
003G6067
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Debitas [m3/h] | 220.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Maks.] | 220.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Min.] | 30.00 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 20.00 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kavitacijos koeficientas | 0.30 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.27 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.30 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.34 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.45 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 280.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFQM PN16 150/280 /0,5 flange flow/ret |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Nustatymo tipas | None |
| Pavaros dydis [cm2] | 250 cm² |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM (elastiškas, armuotas) |
| PN alternatyva VSP | 10 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.01 |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AFQM |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo CV medžiaga | EPDM |
| Sandarinimo DP medžiaga | EPDM |
| Savybės | AFQM PN16 150/280 /0,5 flanšas srautui / grąž. |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AFQM DN65-400 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| Skersmuo [mm] | 150 mm |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio mažinimo sistemos reguliavimo vožtuvo įdėklas | Stūmoklis |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Slėgio reguliatorius | Ne |
| Srauto reguliavimas | Taip |
| Srauto ribojimas | Taip |
| Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar] | 0.50 bar |
| Stiebo padėtis | Paprastai atidarytas |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Srauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu |
| Vožtuvo balno medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo dydis | DN 150 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Pilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vožtuvo kūgio CV medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo kūgio DP medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 165.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 151 Kilogram |
| Tūris | 686.08 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104501437 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |