Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 32, Debitas [m3/h]: 0.5 - 7, Flanšas, Montavimo versija: nemokama

003G1691

AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 flan. srautas / grąž.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]7.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]7.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.50 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]8.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.50
Kvs reikšmės [m³/h]16.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Nustatymo tipasNone
Pavaros dydis [cm2]250 cm²
PN alternatyva VSP25
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.01
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasAFQM-W KF2
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 flan. srautas / grąž.
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret
SCIP dokumentacijos Nr.fc73e0d9-4447-4c2b-b685-1d5f03a3edf4
Skersmuo [mm]32 mm
Slėgio klasėPN 40
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]20.00 bar
Slėgio reguliatoriusNe
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasTaip
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.20 bar
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysDN 32
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSrauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu
Vožtuvo dydisDN 32
Vožtuvo korpuso medžiagaPlienas GP240GH (GS-C 25)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris39.4 Kilogram
Grynasis svoris39.4 Kilogram
Tūris192 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421817865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm