Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 80, Debitas [m3/h]: 4 - 40, Flanšas, Montavimo versija: nemokama

003G1101

AFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 flan. srautas / grąž.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]40.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]40.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]4.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]18.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.40
Kvs reikšmės [m³/h]80.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 fla flow/ret
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Nustatymo tipasNone
Pavaros dydis [cm2]250 cm²
PN alternatyva VSP25
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.01
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasAFQM-W KF2
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 flan. srautas / grąž.
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAFQM-W KF2 PN40
SCIP dokumentacijos Nr.e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
Skersmuo [mm]80 mm
Slėgio klasėPN 40
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]20.00 bar
Slėgio reguliatoriusNe
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasTaip
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.20 bar
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysDN 80
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSrauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu
Vožtuvo dydisDN 80
Vožtuvo korpuso medžiagaPlienas GP240GH (GS-C 25)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris87 Kilogram
Grynasis svoris87 Kilogram
Tūris441.6 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421809150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm