Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 80, Debitas [m3/h]: 8 - 40, Flanšas, Montavimo versija: nemokama

003G1089

AFQM PN25 80/80 /0,2 flanšas srautui / grąžinimui
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: AFQM / AFQM 6

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]40.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]40.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]8.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]18.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.40
Kavitacijos koeficientas 100 %0.35
Kavitacijos koeficientas 25 %0.40
Kavitacijos koeficientas 50 %0.41
Kavitacijos koeficientas 75 %0.48
Kvs reikšmės [m³/h]80.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFQM PN25 80/80 /0,2 flange flow/return
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasNone
Pavaros dydis [cm2]250 cm²
Pavaros membranos medžiagaEPDM (elastiškas, armuotas)
PN alternatyva VSP16
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.01
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasAFQM
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo CV medžiagaEPDM
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAFQM PN25 80/80 /0,2 flanšas srautui / grąžinimui
Skersmuo [mm]80 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio mažinimo sistemos reguliavimo vožtuvo įdėklasSilfonas (nerūdijantis plienas m. nr. 1.4571)
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]20.00 bar
Slėgio reguliatoriusNe
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasTaip
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.20 bar
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysDN 80
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSrauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 80
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vožtuvo kūgio CV medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris70.5 Kilogram
Grynasis svoris70.5 Kilogram
Tūris208.8 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421809037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm