AFQM, PN 25, DN 65, Debitas [m3/h]: 5.6 - 28, Flanšas, Montavimo versija: nemokama
003G1088
AFQM PN25 65/50 /0,2 flanšas srautui / grąžinimui
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: AFQM / AFQM 6
003G1088
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debitas [m3/h] | 28.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Maks.] | 28.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Min.] | 5.60 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 12.00 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kavitacijos koeficientas | 0.50 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.44 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.50 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.51 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.53 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 50.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFQM PN25 65/50 /0,2 flange flow/return |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Nustatymo tipas | None |
| Pavaros dydis [cm2] | 250 cm² |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM (elastiškas, armuotas) |
| PN alternatyva VSP | 16 |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.01 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AFQM |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo CV medžiaga | EPDM |
| Sandarinimo DP medžiaga | EPDM |
| Savybės | AFQM PN25 65/50 /0,2 flanšas srautui / grąžinimui |
| Skersmuo [mm] | 65 mm |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio mažinimo sistemos reguliavimo vožtuvo įdėklas | Silfonas (nerūdijantis plienas m. nr. 1.4571) |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Slėgio reguliatorius | Ne |
| Srauto reguliavimas | Taip |
| Srauto ribojimas | Taip |
| Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar] | 0.20 bar |
| Stiebo padėtis | Paprastai atidarytas |
| Sujungimo matmenys | DN 65 |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Srauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu |
| Vožtuvo balno medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo dydis | DN 65 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Kalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Vožtuvo kūgio CV medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404 |
| Vožtuvo kūgio DP medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 77.6 Kilogram |
| Grynasis svoris | 58.5 Kilogram |
| Tūris | 487.812 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809020 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |