Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM 6, PN 16, DN 50, Debitas [m3/h]: 3.2 - 16, Flanšas, Montavimo versija: nemokama

003G1083

AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 flanšas srautui / grąž.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]16.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]16.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]3.20 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]12.00 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.50
Kavitacijos koeficientas 100 %0.34
Kavitacijos koeficientas 25 %0.58
Kavitacijos koeficientas 50 %0.52
Kavitacijos koeficientas 75 %0.50
Kvs reikšmės [m³/h]32.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFQM 6 PN16 50/32 /0,2 flange flow/ret
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Nustatymo tipasNone
Pavaros dydis [cm2]250 cm²
Pavaros membranos medžiagaEPDM (elastiškas, armuotas)
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.01
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAFQM 6
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo CV medžiagaMetalas
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAFQM 6 PN16 50/32 /0,2 flanšas srautui / grąž.
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAFQM DN40-50
SCIP dokumentacijos Nr.f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
Skersmuo [mm]50 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]16.00 bar
Slėgio reguliatoriusNe
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasTaip
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.20 bar
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysDN 50
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSrauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 50
Vožtuvo korpuso medžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo kūgio CV medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris34 Kilogram
Grynasis svoris34 Kilogram
Tūris188.057 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421808979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm