AFQM 6, PN 16, DN 40, Debitas [m3/h]: 2.2 - 11, Flanšas, Montavimo versija: nemokama
003G1082
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 flanšas srautui / grąž.
003G1082
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debitas [m3/h] | 11.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Maks.] | 11.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Min.] | 2.20 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 8.00 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kavitacijos koeficientas | 0.55 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.34 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.58 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.52 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.50 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 flange flow/ret |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Nustatymo tipas | None |
| Pavaros dydis [cm2] | 250 cm² |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM (elastiškas, armuotas) |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.01 |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | AFQM 6 |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo CV medžiaga | Metalas |
| Sandarinimo DP medžiaga | EPDM |
| Savybės | AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 flanšas srautui / grąž. |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AFQM DN40-50 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e |
| Skersmuo [mm] | 40 mm |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| Slėgio reguliatorius | Ne |
| Srauto reguliavimas | Taip |
| Srauto ribojimas | Taip |
| Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar] | 0.20 bar |
| Stiebo padėtis | Paprastai atidarytas |
| Sujungimo matmenys | DN 40 |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Srauto reguliatorius su int. reguliavimo vožtuvu |
| Vožtuvo balno medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo dydis | DN 40 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Pilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vožtuvo kūgio CV medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404 |
| Vožtuvo kūgio DP medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 31 Kilogram |
| Grynasis svoris | 31 Kilogram |
| Tūris | 211.2 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808962 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |