Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Flanšas

003G1573

Surinkim. rinkinys PCV-VFG21 PN16 100/125 flanšas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.40
Kavitacijos koeficientas 100 %0.32
Kavitacijos koeficientas 25 %0.57
Kavitacijos koeficientas 50 %0.48
Kavitacijos koeficientas 75 %0.40
Kvs reikšmės [m³/h]125.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN16 100/125 flange
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Product line08
Produkto tipasPCV-VFG 21
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPagalbiniai – reguliuojami vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo koeficientas300:1
Sandarinimo medžiagaEPDM
SavybėsSurinkim. rinkinys PCV-VFG21 PN16 100/125 flanšas
Skersmuo [mm]100 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]15.00 bar
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Min.]0.50 bar
Srauto charakteristikaTiesinė optimizuota
Stiebo padėtisPaprastai uždarytas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasPCV surinkimo rinkinys
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 100
Vožtuvo korpuso medžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo kūgio medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris109 Kilogram
Grynasis svoris79.5 Kilogram
Tūris614.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104011547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm