Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 200, 450 m³/h, Flanšas

003G1566

Surinkim. rinkinys PCV-VFGS2 PN40 200/450 flanšas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėCirkuliacinis vanduo
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.20
Kvs reikšmės [m³/h]450.00 m³/h
Leidžiama terpėGaras
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 200/450 flange
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pavaros dydis [cm2]630 cm²
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Product line08
Produkto tipasPCV-VFGS 2
Produktų grupėPagalbiniai – reguliuojami vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Charakteristika
Vertė
Reguliavimo koeficientas550:1
Sandarinimo medžiagaMetalas
SavybėsSurinkim. rinkinys PCV-VFGS2 PN40 200/450 flanšas
Skersmuo [mm]200 mm
Slėgio klasėPN 40
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]10.00 bar
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Min.]0.50 bar
Srauto charakteristikaTiesinė optimizuota
Stiebo padėtisPaprastai uždarytas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]200 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasPCV surinkimo rinkinys
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4313
Vožtuvo dydisDN 200
Vožtuvo korpuso medžiagaPlienas EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Vožtuvo kūgio medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris434 Kilogram
Grynasis svoris203 Kilogram
Tūris1375.35 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421813904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm