Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFGS 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Flanšas

003G1553

Surinkim. rinkinys PCV-VFGS2 PN16 100/125 flanšas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.40
Kvs reikšmės [m³/h]125.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN16 100/125 flange
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Pavaros dydis [cm2]250 cm²
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Product line08
Produkto tipasPCV-VFGS 2
Produktų grupėPagalbiniai – reguliuojami vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Charakteristika
Vertė
Reguliavimo koeficientas300:1
Sandarinimo medžiagaMetalas
SavybėsSurinkim. rinkinys PCV-VFGS2 PN16 100/125 flanšas
Skersmuo [mm]100 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]15.00 bar
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Min.]0.50 bar
Srauto charakteristikaTiesinė optimizuota
Stiebo padėtisPaprastai uždarytas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]200 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasPCV surinkimo rinkinys
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 100
Vožtuvo korpuso medžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo kūgio medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris85 Kilogram
Grynasis svoris85 Kilogram
Tūris506.1 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421813805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm