Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Flanšas

003G1543

Surinkim. rinkinys PCV-VFQ21 PN25 100/125 flanšas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.40
Kavitacijos koeficientas 100 %0.35
Kavitacijos koeficientas 25 %0.65
Kavitacijos koeficientas 50 %0.62
Kavitacijos koeficientas 75 %0.40
Kvs reikšmės [m³/h]125.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN25 100/125 fl.
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Pavaros dydis [cm2]250 cm²
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Product line08
Produkto tipasPCV-VFQ 21
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPagalbiniai – reguliuojami vožtuvai
Reguliavimo koeficientas300:1
Sandarinimo medžiagaEPDM
SavybėsSurinkim. rinkinys PCV-VFQ21 PN25 100/125 flanšas
Skersmuo [mm]100 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Min.]0.50 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]15.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.50 bar
Srauto charakteristikaTiesinė optimizuota
Stiebo padėtisPaprastai uždarytas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasPCV surinkimo rinkinys
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 100
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40,3)
Vožtuvo kūgio medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris84.5 Kilogram
Grynasis svoris84.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris218.88 Liter
EAN/UPC5702421814017