Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Flanšas

003G1535

Surinkim. rinkinys PCV-VFQ21 PN16 150/320 flanšas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.30
Kavitacijos koeficientas 100 %0.24
Kavitacijos koeficientas 25 %0.47
Kavitacijos koeficientas 50 %0.46
Kavitacijos koeficientas 75 %0.30
Kvs reikšmės [m³/h]320.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 150/320 fl.
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Pavaros dydis [cm2]630 cm²
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Product line08
Produkto tipasPCV-VFQ 21
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPagalbiniai – reguliuojami vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo koeficientas400:1
Sandarinimo medžiagaEPDM
SavybėsSurinkim. rinkinys PCV-VFQ21 PN16 150/320 flanšas
Skersmuo [mm]150 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Min.]0.50 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]12.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.50 bar
Srauto charakteristikaTiesinė optimizuota
Stiebo padėtisPaprastai uždarytas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasPCV surinkimo rinkinys
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4313
Vožtuvo dydisDN 150
Vožtuvo korpuso medžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo kūgio medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris184.5 Kilogram
Grynasis svoris184.5 Kilogram
Tūris547.2 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421813966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm