Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Flanšas

003G1524

Surinkim. rinkinys PCV-VFG21 PN25 125/160 flanšas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.35
Kavitacijos koeficientas 100 %0.28
Kavitacijos koeficientas 25 %0.50
Kavitacijos koeficientas 50 %0.42
Kavitacijos koeficientas 75 %0.35
Kvs reikšmės [m³/h]160.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN25 125/160 fl.
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Pavaros dydis [cm2]250 cm²
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Product line08
Produkto tipasPCV-VFG 21
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPagalbiniai – reguliuojami vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo koeficientas400:1
Sandarinimo medžiagaEPDM
SavybėsSurinkim. rinkinys PCV-VFG21 PN25 125/160 flanšas
Skersmuo [mm]125 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]15.00 bar
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Min.]0.50 bar
Srauto charakteristikaTiesinė optimizuota
Stiebo padėtisPaprastai uždarytas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasPCV surinkimo rinkinys
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 125
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40,3)
Vožtuvo kūgio medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris130 Kilogram
Grynasis svoris130 Kilogram
Tūris82.16 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421813744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm