PCV-VFG 21, PN 16, DN 250, 630 m³/h, Flanšas
003G1507
Surinkim. rinkinys PCV-VFG21 PN16 250/630 flanšas
003G1507
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kavitacijos koeficientas | 0.20 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.13 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.37 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.30 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.20 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 630.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | PCV-VFG21 PN16 250/630 reg. vožtuvas |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Pavaros dydis [cm2] | 630 cm² |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.05 |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | PCV-VFG 21 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Pagalbiniai – reguliuojami vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo koeficientas | 750:1 |
| Sandarinimo medžiaga | EPDM |
| Savybės | Surinkim. rinkinys PCV-VFG21 PN16 250/630 flanšas |
| Skersmuo [mm] | 250 mm |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Srauto charakteristika | Tiesinė optimizuota |
| Stiebo padėtis | Paprastai uždarytas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | PCV surinkimo rinkinys |
| Vožtuvo balno medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4313 |
| Vožtuvo dydis | DN 250 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Pilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vožtuvo kūgio medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 397 Kilogram |
| Grynasis svoris | 397 Kilogram |
| Tūris | 508.8 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813706 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |