Danfoss logo
Self-acting flow and temperature controller type AVQT

AVQT, PN 25, DN 15, Debitas [m3/h]: 0.07 - 1.6, Išorinis sriegis, G 3/4 A, Montavimo versija: nemokama

003H6760

AVQT PN25 15/2,5 /0,2 sriegis srautui / grąž.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]1.40 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]1.60 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.07 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QTaip
Funkcija VSP - TTaip
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.41
Kavitacijos koeficientas 25 %0.69
Kavitacijos koeficientas 50 %0.62
Kavitacijos koeficientas 75 %0.60
Kvs reikšmės [m³/h]2.50 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVQT PN25 15/2,5 /0,2 thread flow/ret
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasNone
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP16
Charakteristika
Vertė
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.02
Product line08
Produkto tipasAVQT
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAVQT PN25 15/2,5 /0,2 sriegis srautui / grąž.
Skersmuo [mm]15 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]20.00 bar
Slėgio reguliatoriusNe
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasNe
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.20 bar
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysG 3/4 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSrauto ir temp. reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaRaudonoji bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.065 Kilogram
Grynasis svoris3.065 Kilogram
Tūris9.324 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421542811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm