Danfoss logo
Self-acting differential pressure; flow and temperature controller type AVPQT

AVPQT, PN 25, DN 40, Debitas [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Flanšas, Montavimo versija: Grąžinimas

003H6811

AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flanšas grąž.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]10.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]12.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.80 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcija VSP - PTaip
Funkcija VSP - QTaip
Funkcija VSP - TTaip
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.34
Kavitacijos koeficientas 25 %0.58
Kavitacijos koeficientas 50 %0.52
Kavitacijos koeficientas 75 %0.50
Kvs reikšmės [m³/h]20.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flange ret
Montavimo versijaGrąžinimas
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP0
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasAVPQT
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flanšas grąž.
Skersmuo [mm]40 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]12.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]1.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.20 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio perkryčio reguliatoriaus
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasNe
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.20 bar
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio perkr. ir temp. reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 40
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris14.11 Kilogram
Grynasis svoris14.11 Kilogram
Tūris28.957 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421543320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm