AVPBT-F, PN 25, DN 15, Debitas [m3/h]: 0.07 - 1.6, 0.5 bar - 0.5 bar, Išorinis sriegis, G 3/4 A, Montavimo versija: Grąžinimas
003H6586
AVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 sriegis grąžinimui
003H6586
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debitas [m3/h] | 1.40 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Maks.] | 1.60 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Min.] | 0.07 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcija VSP - P | Taip |
| Funkcija VSP - Q | Taip |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis |
| Kavitacijos koeficientas | 0.60 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.41 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.69 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.62 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.60 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 thread return |
| Montavimo versija | Grąžinimas |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Nustatymo tipas | Fixed |
| PN alternatyva VSP | 16 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.02 |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AVPBT-F |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | AVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 sriegis grąžinimui |
| Skersmuo [mm] | 15 mm |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 0.50 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Slėgio reguliatorius | Slėgio perkryčio reguliatoriaus |
| Srauto reguliavimas | Ne |
| Srauto ribojimas | Taip |
| Stiebo padėtis | Paprastai atidarytas |
| Sujungimo matmenys | G 3/4 A |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Slėgio perkr. ir temp. reg. su srauto rib. |
| virtualus dPb | 0.2 |
| Vožtuvo dydis | DN 15 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Raudonoji bronza CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Vožtuvo kūgio DP medžiaga | Neišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.116 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.116 Kilogram |
| Tūris | 9.59 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541050 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |