HPBV, Nominalus slėgis [bar]: 16, 32 mm, 0.5 bar - 2.5 bar
003H6006
High pressure by-pass valve
003H6006
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | 90250837 DN250 SS +GEAR L 530 H405 |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | HPBV |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | High pressure by-pass valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac |
| Skersmuo [mm] | 32 mm |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.] | 0.50 bar |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.944 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.942 Kilogram |
| Tūris | 1.119 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567237 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |