Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 40, DN 125, 250 m³/h, Flanšas

065B5617

Pressure operated valves

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiFlanšas
Jungties standartasEN 1092-1
Kavitacijos koeficientas0.40
Kavitacijos koeficientas 100 %0.39
Kavitacijos koeficientas 25 %0.68
Kavitacijos koeficientas 50 %0.47
Kavitacijos koeficientas 75 %0.42
Kvs reikšmės [m³/h]250 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFQ221 PN40 125/250 2-way flange flow/re
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.03
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.03
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasVFQ 221
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
Sandarinimo tipasSoft sealing cone
SavybėsPressure operated valves
Skersmuo [mm]125 mm
Slėgio klasėPN 40
Slėgio mažinimo sistemaChamber
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]15.00 bar
TaikymasCentralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Vožtuvo balno DP medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 125
Vožtuvo korpuso medžiagaPlienas GP240GH (GS-C 25)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo kūgio medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris107 Kilogram
Grynasis svoris97 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris191.52 Liter
EAN/UPC5715162398784