VFQ 221, PN 25, DN 150, 380 m³/h, Flanšas
065B5611
065B5611
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Jungties standartas | EN 1092-1 |
| Kavitacijos koeficientas | 0.40 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.34 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.65 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.64 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.41 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 380 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | VFQ221 PN25 150/380 2-way flange flow/re |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.05 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | VFQ 221 |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo DP medžiaga | EPDM |
| Sandarinimo tipas | Soft sealing cone |
| Skersmuo [mm] | 150 mm |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio mažinimo sistema | Chamber |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas ir aušinimas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Vožtuvo balno DP medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo balno medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo dydis | DN 150 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Kalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40,3) |
| Vožtuvo kūgio DP medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo kūgio medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 162 Kilogram |
| Grynasis svoris | 152 Kilogram |
| Tūris | 191.52 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162398722 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |