Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 40, 80 m³/h, DN 80

065B5585

Pressure operated valves

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiFlanšas
Jungties standartasEN 1092-1
Kavitacijos koeficientas0.55
Kavitacijos koeficientas 100 %0.50
Kavitacijos koeficientas 25 %0.70
Kavitacijos koeficientas 50 %0.63
Kavitacijos koeficientas 75 %0.57
Kvs reikšmės [m³/h]80 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFQ 22 PN40 80/80 2-way flange flow/ret
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.03
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.03
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasVFQ 22
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
Sandarinimo DP medžiagaMetalas
Sandarinimo tipasMetal sealing cone
SavybėsPressure operated valves
Skersmuo [mm]80 mm
Slėgio klasėPN 40
Slėgio mažinimo sistemaChamber
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]20.00 bar
TaikymasCentralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Vožtuvo balno DP medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 80
Vožtuvo korpuso medžiagaPlienas GP240GH (GS-C 25)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo kūgio medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris60.7 Kilogram
Grynasis svoris55.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris84 Liter
EAN/UPC5715162390382