Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 40, 60 m³/h, DN 65

065B5584

Pressure operated valves

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.65
Kavitacijos koeficientas 100 %0.60
Kavitacijos koeficientas 25 %0.72
Kavitacijos koeficientas 50 %0.69
Kavitacijos koeficientas 75 %0.67
Kvs reikšmės [m³/h]60.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFQ 22 PN40 65/60 2-way flange flow/ret
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.03
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.03
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasVFQ 22
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
Sandarinimo DP medžiagaMetalas
SavybėsPressure operated valves
Skersmuo [mm]65 mm
Slėgio klasėPN 40
Slėgio mažinimo sistemaChamber
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]20.00 bar
TaikymasCentralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Vožtuvo balno DP medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 65
Vožtuvo korpuso medžiagaPlienas GP240GH (GS-C 25)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo kūgio medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris55.7 Kilogram
Grynasis svoris50.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris84 Liter
EAN/UPC5715162390375