Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 25, 250 m³/h, DN 125

065B5580

Pressure operated valves

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiFlanšas
Jungties standartasEN 1092-1
Kavitacijos koeficientas0.40
Kavitacijos koeficientas 100 %0.39
Kavitacijos koeficientas 25 %0.68
Kavitacijos koeficientas 50 %0.47
Kavitacijos koeficientas 75 %0.42
Kvs reikšmės [m³/h]250 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFQ 22 PN25 125/250 2-way flange flow/re
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.03
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.03
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasVFQ 22
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
Sandarinimo DP medžiagaMetalas
Sandarinimo tipasMetal sealing cone
SavybėsPressure operated valves
Skersmuo [mm]125 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio mažinimo sistemaChamber
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]15.00 bar
TaikymasCentralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Vožtuvo balno DP medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 125
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40,3)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo kūgio medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris99 Kilogram
Grynasis svoris89 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris191.52 Liter
EAN/UPC5715162390344