Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 16, 650 m³/h, DN 200

065B5575

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiFlanšas
Jungties standartasEN 1092-1
Kavitacijos koeficientas0.35
Kavitacijos koeficientas 100 %0.32
Kavitacijos koeficientas 25 %0.59
Kavitacijos koeficientas 50 %0.50
Kavitacijos koeficientas 75 %0.38
Kvs reikšmės [m³/h]650.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFQ 22 PN16 200/650 2-way flange flow/re
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.05
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasVFQ 22
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
Sandarinimo DP medžiagaMetalas
Sandarinimo tipasMetal sealing cone
Skersmuo [mm]200 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio mažinimo sistemaChamber
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]10.00 bar
TaikymasCentralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Vožtuvo balno DP medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 200
Vožtuvo korpuso medžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo kūgio medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris276 Kilogram
Grynasis svoris222 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris637.44 Liter
EAN/UPC5715162296448