Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 16, 380 m³/h, DN 150

065B5574

Pressure operated valves

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiFlanšas
Jungties standartasEN 1092-1
Kavitacijos koeficientas0.40
Kavitacijos koeficientas 100 %0.34
Kavitacijos koeficientas 25 %0.65
Kavitacijos koeficientas 50 %0.64
Kavitacijos koeficientas 75 %0.41
Kvs reikšmės [m³/h]380 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFQ 22 PN16 150/380 2-way flange flow/re
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.05
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasVFQ 22
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaMetalas
Sandarinimo tipasMetal sealing cone
SavybėsPressure operated valves
Skersmuo [mm]150 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio mažinimo sistemaChamber
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]12.00 bar
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Min.]12.00 bar
TaikymasCentralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Vožtuvo balno DP medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 150
Vožtuvo korpuso medžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo kūgio medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris127.5 Kilogram
Grynasis svoris119 Kilogram
Tūris191.52 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162296431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm