Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Flanšas

065B2759

VFQ2 PN16 250/400 2 krypčių flanšas VFM ketaus.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.20
Kavitacijos koeficientas 100 %0.16
Kavitacijos koeficientas 25 %0.20
Kavitacijos koeficientas 50 %0.31
Kavitacijos koeficientas 75 %0.31
Kvs reikšmės [m³/h]400.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast.
Charakteristika
Vertė
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Product line08
Produkto tipasVFQ 2
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
SavybėsVFQ2 PN16 250/400 2 krypčių flanšas VFM ketaus.
Skersmuo [mm]250 mm
Slėgio klasėPN 16
TaikymasCentralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Vožtuvo dydisDN 250

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris374 Kilogram
Grynasis svoris374 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris614.4 Liter
EAN/UPC5710104043104