Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Flanšas

065B2758

VFQ2 PN16 200/320 2 krypčių flanšas VFM ketaus.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.20
Kavitacijos koeficientas 100 %0.16
Kavitacijos koeficientas 25 %0.20
Kavitacijos koeficientas 50 %0.31
Kavitacijos koeficientas 75 %0.31
Kvs reikšmės [m³/h]320.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast.
Charakteristika
Vertė
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Product line08
Produkto tipasVFQ 2
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsVFQ2 PN16 200/320 2 krypčių flanšas VFM ketaus.
Skersmuo [mm]200 mm
Slėgio klasėPN 16
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Vožtuvo dydisDN 200

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris237.4 Kilogram
Grynasis svoris237.4 Kilogram
Tūris638.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104043241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm