Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 40, 20 m³/h, Flanšas

065B2671

VFQ2 PN25 40/20 2 krypčių flanšas srautui / grąžinimui

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
Ašies padėtisPaprastai atidarytas
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]8.00 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiFlanšas
Jungties standartasEN 1092-1
Kavitacijos koeficientas0.55
Kavitacijos koeficientas 100 %0.34
Kavitacijos koeficientas 25 %0.58
Kavitacijos koeficientas 50 %0.52
Kavitacijos koeficientas 75 %0.50
Kvs reikšmės [m³/h]20.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFQ2 PN25 40/20 2-way flange flow/return
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Charakteristika
Vertė
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.03
Product line08
Produkto tipasVFQ 2
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo tipasMetal sealing cone
SavybėsVFQ2 PN25 40/20 2 krypčių flanšas srautui / grąžinimui
Skersmuo [mm]40 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]20.00 bar
Srauto charakteristikaTiesinė optimizuota
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]200 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio išleidimas
Vožtuvo dydisDN 40
Vožtuvo korpuso medžiagaGGG 40.3
Vožtuvo kūgio medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris15.246 Kilogram
Grynasis svoris15.246 Kilogram
Tūris26.754 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421809358
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm