Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 150, 280 m³/h, Flanšas

065B2664

VFQ2 PN16 150/280 2 krypčių flanšas srautui / grąž

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
Ašies padėtisPaprastai atidarytas
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]24.00 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.30
Kavitacijos koeficientas 100 %0.24
Kavitacijos koeficientas 25 %0.30
Kavitacijos koeficientas 50 %0.33
Kavitacijos koeficientas 75 %0.48
Kvs reikšmės [m³/h]280.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFQ2 PN16 150/280 2-way flange flow/ret
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Charakteristika
Vertė
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.05
Product line08
Produkto tipasVFQ 2
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsVFQ2 PN16 150/280 2 krypčių flanšas srautui / grąž
Skersmuo [mm]150 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]12.00 bar
Srauto charakteristikaTiesinė optimizuota
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio išleidimas
Vožtuvo dydisDN 150
Vožtuvo korpuso medžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo kūgio medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris134 Kilogram
Grynasis svoris134 Kilogram
Tūris194.82 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421809280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm