VFQ 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Flanšas
065B2654
VFQ2 PN16 15/4 2 krypčių flanšas srautui / grąžinimui
065B2654
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| Ašies padėtis | Paprastai atidarytas |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 6.00 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Jungties standartas | EN 1092-1 |
| Kavitacijos koeficientas | 0.60 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.41 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.69 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.62 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.60 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | VFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | 0.03 |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | VFQ 2 |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo tipas | Metal sealing cone |
| Savybės | VFQ2 PN16 15/4 2 krypčių flanšas srautui / grąžinimui |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | VFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1f50ab89-b0c1-4bea-b1a0-b79ca00faa3b |
| Skersmuo [mm] | 15 mm |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| Srauto charakteristika | Tiesinė optimizuota |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Slėgio išleidimas |
| Vožtuvo dydis | DN 15 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Pilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vožtuvo kūgio medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 6.79 Kilogram |
| Grynasis svoris | 6.79 Kilogram |
| Tūris | 11.702 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |