Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Flanšas

065B5536

Pressure operated valves

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiFlanšas
Jungties standartasEN 1092-1
Kavitacijos koeficientas0.35
Kavitacijos koeficientas 100 %0.28
Kavitacijos koeficientas 25 %0.51
Kavitacijos koeficientas 50 %0.40
Kavitacijos koeficientas 75 %0.35
Kvs reikšmės [m³/h]80 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFG 221 PN40 80/80 2-way flange flow/ret
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.01
Charakteristika
Vertė
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.01
Product line08
Produkto tipasVFG 221
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
Sandarinimo tipasSoft sealing cone
SavybėsPressure operated valves
Skersmuo [mm]80 mm
Slėgio klasėPN 40
Slėgio mažinimo sistemos reguliavimo vožtuvo įdėklasKamera
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]20.00 bar
Sujungimo matmenysDN 80
TaikymasCentralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Vožtuvo balno DP medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 80
Vožtuvo korpuso medžiagaPlienas EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris38 Kilogram
Grynasis svoris32 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris84 Liter
EAN/UPC5714279052787