VFG 221, PN 25, DN 200, 650 m³/h, Flanšas
065B5533
Pressure operated valves
065B5533
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Jungties standartas | EN 1092-1 |
| Kavitacijos koeficientas | 0.20 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.13 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.37 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.30 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.20 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 650.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | VFG221 PN25 200/650 2-way flange flow/re |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.01 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | VFG 221 |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo DP medžiaga | EPDM |
| Sandarinimo tipas | Soft sealing cone |
| Savybės | Pressure operated valves |
| Skersmuo [mm] | 200 mm |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio mažinimo sistemos reguliavimo vožtuvo įdėklas | Kamera |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Sujungimo matmenys | DN 200 |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas ir aušinimas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Vožtuvo balno DP medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo dydis | DN 200 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Kalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Vožtuvo kūgio DP medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 231 Kilogram |
| Grynasis svoris | 206 Kilogram |
| Tūris | 628.177 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522906 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |