Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 25, DN 100, 160 m³/h, Flanšas

065B5530

Pressure operated valves

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiFlanšas
Jungties standartasEN 1092-1
Kavitacijos koeficientas0.30
Kavitacijos koeficientas 100 %0.24
Kavitacijos koeficientas 25 %0.43
Kavitacijos koeficientas 50 %0.36
Kavitacijos koeficientas 75 %0.30
Kvs reikšmės [m³/h]160.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFG221 PN25 100/160 2-way flange flow/re
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.01
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.01
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasVFG 221
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
Sandarinimo tipasSoft sealing cone
SavybėsPressure operated valves
Skersmuo [mm]100 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio mažinimo sistemos reguliavimo vožtuvo įdėklasKamera
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]15.00 bar
Sujungimo matmenysDN 100
TaikymasCentralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Vožtuvo balno DP medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 100
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris54 Kilogram
Grynasis svoris48 Kilogram
Tūris84 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104522845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm