Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFG 22, PN 40, DN 200, 650 m³/h, Flanšas

065B5519

Pressure operated valves

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiFlanšas
Jungties standartasEN 1092-1
Kavitacijos koeficientas0.20
Kavitacijos koeficientas 100 %0.13
Kavitacijos koeficientas 25 %0.37
Kavitacijos koeficientas 50 %0.30
Kavitacijos koeficientas 75 %0.20
Kvs reikšmės [m³/h]650.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFG 22 PN40 200/650 2-way flange flow/re
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.05
Charakteristika
Vertė
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Product line08
Produkto tipasVFG 22
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo DP medžiagaMetalas
Sandarinimo tipasMetal sealing cone
SavybėsPressure operated valves
Skersmuo [mm]200 mm
Slėgio klasėPN 40
Slėgio mažinimo sistemos reguliavimo vožtuvo įdėklasKamera
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]10.00 bar
Sujungimo matmenysDN 200
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Vožtuvo balno DP medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 200
Vožtuvo korpuso medžiagaPlienas EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris260 Kilogram
Grynasis svoris235 Kilogram
Tūris637.44 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5714279052589
Proposition 65No significant risk