VFG 22, PN 40, DN 125, 250 m³/h, Flanšas
065B5517
Pressure operated valves
065B5517
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 40 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Jungties standartas | EN 1092-1 |
| Kavitacijos koeficientas | 0.27 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.18 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.41 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.34 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.27 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 250.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | VFG 22 PN40 125/250 2-way flange flow/re |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 40 bar |
| Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | 0.03 |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.03 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | VFG 22 |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo DP medžiaga | Metalas |
| Sandarinimo tipas | Metal sealing cone |
| Savybės | Pressure operated valves |
| Skersmuo [mm] | 125 mm |
| Slėgio klasė | PN 40 |
| Slėgio mažinimo sistemos reguliavimo vožtuvo įdėklas | Kamera |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Sujungimo matmenys | 1 1/2" |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas ir aušinimas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Vožtuvo balno DP medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo dydis | DN 125 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Plienas EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Vožtuvo kūgio DP medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 78 Kilogram |
| Grynasis svoris | 68 Kilogram |
| Tūris | 191.52 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279052541 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |