VFG 22, PN 40, DN 65, 60 m³/h, Flanšas
065B5514
Pressure operated valves
065B5514
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 40 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Jungties standartas | EN 1092-1 |
| Kavitacijos koeficientas | 0.42 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.36 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.60 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.49 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.42 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 60 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | VFG 22 PN40 65/60 2-way flange flow/ret |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 40 bar |
| Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | 0.03 |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.03 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | VFG 22 |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo DP medžiaga | Metalas |
| Sandarinimo tipas | Metal sealing cone |
| Savybės | Pressure operated valves |
| Skersmuo [mm] | 65 mm |
| Slėgio klasė | PN 40 |
| Slėgio mažinimo sistemos reguliavimo vožtuvo įdėklas | Kamera |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Sujungimo matmenys | DN 65 |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas ir aušinimas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Vožtuvo balno DP medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo dydis | DN 65 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Plienas EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Vožtuvo kūgio DP medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 35 Kilogram |
| Grynasis svoris | 27 Kilogram |
| Tūris | 84 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279052480 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |