Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 22, PN 16, DN 150, 380 m³/h, Flanšas

065B5504

Slėginiai vožtuvai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiFlanšas
Jungties standartasEN 1092-1
Kavitacijos koeficientas0.24
Kavitacijos koeficientas 100 %0.18
Kavitacijos koeficientas 25 %0.38
Kavitacijos koeficientas 50 %0.31
Kavitacijos koeficientas 75 %0.24
Kvs reikšmės [m³/h]380 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFG 22 PN16 150/380 2-way flange flow/re
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.05
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasVFG 22
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
Sandarinimo DP medžiagaMetalas
Sandarinimo tipasMetal sealing cone
SavybėsSlėginiai vožtuvai
Skersmuo [mm]150 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio mažinimo sistemos reguliavimo vožtuvo įdėklasKamera
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]12.00 bar
Sujungimo matmenysDN 150
TaikymasCentralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Vožtuvo balno DP medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 150
Vožtuvo korpuso medžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris123.5 Kilogram
Grynasis svoris105 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris191.52 Liter
EAN/UPC5710104518237