Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 22, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Flanšas

065B5501

Slėginiai vožtuvai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiFlanšas
Jungties standartasEN 1092-1
Kavitacijos koeficientas0.35
Kavitacijos koeficientas 100 %0.28
Kavitacijos koeficientas 25 %0.51
Kavitacijos koeficientas 50 %0.40
Kavitacijos koeficientas 75 %0.35
Kvs reikšmės [m³/h]80.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFG 22 PN16 80/80 2-way flange flow/ret
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.03
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.03
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasVFG 22
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
Sandarinimo DP medžiagaMetalas
Sandarinimo tipasMetal sealing cone
SavybėsSlėginiai vožtuvai
Skersmuo [mm]80 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio mažinimo sistemos reguliavimo vožtuvo įdėklasKamera
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]16.00 bar
Sujungimo matmenysDN 80
TaikymasCentralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Vožtuvo balno DP medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 80
Vožtuvo korpuso medžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris35.6 Kilogram
Grynasis svoris29 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris82.259 Liter
EAN/UPC5710104095431