Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Flanšas

065B2426

VFG2 PN16 250/400 2 krypčių flanšas srautui / grąž

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
Ašies padėtisPaprastai atidarytas
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]24.00 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiFlanšas
Jungties standartasEN 1092-1
Kavitacijos koeficientas0.20
Kavitacijos koeficientas 100 %0.15
Kavitacijos koeficientas 25 %0.31
Kavitacijos koeficientas 50 %0.25
Kavitacijos koeficientas 75 %0.20
Kvs reikšmės [m³/h]400 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFG2 PN16 250/400 2-way fla flow/ret VBE
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.05
Pritaikymo alternatyva VSPCentralizuotas šildymas
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasVFG 2
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo tipasMetal sealing cone
SavybėsVFG2 PN16 250/400 2 krypčių flanšas srautui / grąž
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasVFG DN150-250 - 2
SCIP dokumentacijos Nr.6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201
Skersmuo [mm]250 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]10.00 bar
Srauto charakteristikaTiesinė optimizuota
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]200 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio išleidimas
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4313
Vožtuvo dydisDN 250
Vožtuvo korpuso medžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo kūgio medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris562 Kilogram
Grynasis svoris562 Kilogram
Tūris977.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421803431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm