VFG 2, PN 40, DN 125, 160 m³/h, Flanšas
065B2420
VFG2 PN40 125/160 2 krypčių flanšas srautui / grąž
065B2420
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| Ašies padėtis | Paprastai atidarytas |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 20.00 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kavitacijos koeficientas | 0.35 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.28 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.50 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.42 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.35 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | VFG2 PN40 125/160 2-way flange flow/ret |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 40 bar |
| Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | 0.03 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | VFG 2 |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | VFG2 PN40 125/160 2 krypčių flanšas srautui / grąž |
| Skersmuo [mm] | 125 mm |
| Slėgio klasė | PN 40 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Srauto charakteristika | Tiesinė optimizuota |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Slėgio išleidimas |
| Vožtuvo balno medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo dydis | DN 125 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Plienas GP240GH (GS-C 25) |
| Vožtuvo kūgio medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 87.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 87.5 Kilogram |
| Tūris | 190.4 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803370 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |