Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 65, 50 m³/h, Flanšas

065B2417

VFG2 PN40 65/50 2 krypčių flanšas srautui / grąžinimui

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
Ašies padėtisPaprastai atidarytas
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]12.00 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.50
Kavitacijos koeficientas 100 %0.42
Kavitacijos koeficientas 25 %0.71
Kavitacijos koeficientas 50 %0.58
Kavitacijos koeficientas 75 %0.50
Kvs reikšmės [m³/h]50.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFG2 PN40 65/50 reguliavimo vožtuvas
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.03
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasVFG 2
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsVFG2 PN40 65/50 2 krypčių flanšas srautui / grąžinimui
Skersmuo [mm]65 mm
Slėgio klasėPN 40
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]20.00 bar
Srauto charakteristikaTiesinė optimizuota
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]200 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio išleidimas
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 65
Vožtuvo korpuso medžiagaPlienas GP240GH (GS-C 25)
Vožtuvo kūgio medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris37.5 Kilogram
Grynasis svoris37.5 Kilogram
Tūris88.558 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421803349
Proposition 65No significant risk